Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TKF250
Modellcode: 250A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 250 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B3, 40 x 137 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TKF250
EAN
5027590514408
UPC
051712485272
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
309.4 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
BS
Modellcode
250A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
250 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B3
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TKF
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B3
Baugröße
Sonstige
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.