Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TMC7247

Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland, Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum, Armoured, Aluminum, Outer sheath: 1.99-2.72", General purpose, 2-1/2" NPT, Armor range: 1.93-2.47"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland
Catalog Number
TMC7247
UPC
782274414614
Product Length/Depth
6.19 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
3 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
1.99-2.72"
Protection type
General purpose
Thread Size
2-1/2"
Armor (min/max)
1.93-2.47"
Thread type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.