Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TTM560

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 560 A, AC 660 V, DC 450 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TTM560
EAN
5996516026700
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
1080 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Modellcode
560A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
560 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/C2
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
183.8 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
450 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TTM
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
133/184 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/C2
Baugröße
C2
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.