Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

UNF406

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, Group B rated, 1-1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF406
UPC
782274648224
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.72 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.