Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

UNH1

Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger
Catalog Number
UNH1
UPC
782274644905
Product Weight
0.27 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Malleable iron
Mounting Type
Pendant
Gender
Female
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.