Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

V65B-AC

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Aluminum, Base mount, Installed cover for locking collar

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65B-AC
UPC
662276522558
Product Length/Depth
14 in
Product Height
111.5 in
Product Width
14 in
Product Weight
32.8 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Aluminum
Mounting style
Base
Special features
Installed cover for locking collar

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.