Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

V65H-GC

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Galvanized steel, Handrail stanchion mount, Installed cover for locking collar

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65H-GC
UPC
662276518933
Product Length/Depth
73.5 in
Product Height
6.57 in
Product Width
6.57 in
Product Weight
42.75 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Galvanized steel
Mounting style
Handrail stanchion
Special features
Installed cover for locking collar

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.