Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

WP44570

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture,1/2" entry,4 ft,Fluorescent,Acrylic lens,T5HO mini bi-pin,Non-metallic end caps,Standard end cap with one strain relief connector ,4-lamp,120-277 Vac,54W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
WP44570
UPC
662276416666
Product Length/Depth
49 in
Product Height
7.03 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
20.3 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Mounting
Standard end cap with one strain relief connector
Wattage
54W
Standards type
NEC/CEC
Entry size
1/2"
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Acrylic
Light type
T5HO mini bi-pin
Material
Non-metallic end caps
Number of lamps
4-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.