Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

WTC1004

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.500-0.800" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1004
UPC
662277036245
Product Weight
0.23 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.500-0.800 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.