Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

X67

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
X67
UPC
782274746807
Product Length/Depth
9.19 in
Product Height
5.19 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
6.2 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Shape
X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.