Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XJGD54

Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling, Steel, 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJGD expansion/deflection coupling
Catalog Number
XJGD54
UPC
782274130781
Product Length/Depth
16.83 in
Product Height
4.19 in
Product Width
4.19 in
Product Weight
15 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion/deflection
Material
Steel
Trade size
1-1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.