Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 16 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
XS16
|
| EAN |
5027590515290
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
67.8 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Modellcode |
16Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte Messerfahnen
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
440 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
XS
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|
| Konstruktion |
BS88/F3
|
| Baugröße |
F3
|
| Sicherungsform |
gekröpfte Messerfahnen
|
| Spannungsart |
AC
|
| Geeignet für |
SC125 Safeclip-Sicherungshalter
|
| Betriebsspannung |
440 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|