Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XS80
80Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 80 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
XS80
EAN
5027590515443
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
69 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Modellcode
80Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Ausstattung:
gekröpfte Messerfahnen
Stromtyp
AC
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
440 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
XS
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Endblatt
Konstruktion
BS88/F3
Baugröße
F3
Sicherungsform
gekröpfte Messerfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
SC125 Safeclip-Sicherungshalter
Betriebsspannung
440 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.