Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XSTHM1P2YV1
Modellcode: Eaton XST Hybrid Singlephase multi-function energy meter

Eaton xStorage Hybrid einphasiger Multifunktions-Energiezähler (Eastron SDM120MCT). Bietet präzise Energiemessung und Kommunikation.

General Specifications

Produktname
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
Katalognummer
XSTHM1P2YV1
EAN
3553340100208
Produkt Länge/Tiefe
17.5 mm
Produkthöhe
119 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Zertifikat(e)
IEC 62053-22
Modellcode
Eaton XST Hybrid Singlephase multi-function energy meter

Battery pack specifications

Ausführung
Messwandler

More additional specifications

Merkmale
Frequenzmesser
Impulszähler
Voltmeter
Scheinleistung
Wirkleistungsmessgerät
Leistungsfaktor
Fernanzeige

Protocol specifications

Protokoll
Modbus

Residential hybrid inverters specifications

Display
LCD
Phase
Einphasig
Protokoll
Modbus
Spannungsart (Versorgungsspannung)
Gleichstrom
Anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig - max.
1.5
Anschließbarer Leiterquerschnitt - eindrähtig - min.
0.75
Schutzart (IP), Vorderseite
IP51
Displayauflösung (horizontal)
5
Displayauflösung (vertikal)
5
Maximalstrom (Imax)
5
Frequenzmessbereich – max
60
Frequenzmessbereich – min
50
Ausführung
Messwandler
Montageart
DIN-Schiene
Nennstrom (In)
0.25
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der Strommesseingänge
1
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
0
Anzahl Ethernet-Verbindungen
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge
1
Polart
einphasig
Impulsausgang
Elektrisch
Abtastfrequenz
0
Versorg.spannung AC 50 Hz – max
276 V
Versorg.spannung AC 50 Hz – min
170 V
Versorg.spannung AC 60 Hz – max
276 V
Versorg.spann. AC 60 Hz – min
170 V
Versorg.spanng DC – max
27 V
Versorg.spannung DC – min
5 V
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485
JA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.