Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XSTHSBPCOV1W
Modellcode: XST Hybrid Battery Cover

Batteriegehäuse für xStorage Hybrid Batteriemodul LFP 5,12 kWh. Geeignet für Innen- und Außeneinsatz

General Specifications

Produktname
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
Katalognummer
XSTHSBPCOV1W
EAN
3553340101342
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
XST Hybrid Battery Cover

More additional specifications

Zubehör
JA
Isoliert
NEIN
Ersatzteil
JA
Typ
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.