Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

XSTHSLEV1
Modellcode: XST Hybrid Ethernet Stick Logger

LAN / Ethernet-Stick-Logger Solarman für xStorage Hybrid einphasige und dreiphasige Wechselrichter

General Specifications

Produktname
Eaton xStorage Hybrid Zubehör
Katalognummer
XSTHSLEV1
EAN
3553340101366
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
40.5 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
XST Hybrid Ethernet Stick Logger

More additional specifications

WLAN
NEIN
Mit Kommunikationsschnittstelle
JA
Leistungsaufnahme
1 kW

Residential hybrid inverters specifications

Absetzen von Störmeldungen automatisch
JA
Kommunikationsschnittstelle Internet Analogmodem
NEIN
Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet
JA
Kommunikationsschnittstelle Internet GSM-Modem
NEIN
Kommunikationsschnittstelle Internet ISDN-Modem
NEIN
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Bluetooth
JA
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter CAN-Bus
NEIN
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet
JA
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus
JA
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-232
NEIN
Notentriegelung bei Stromausfall
NEIN
Ladestrom
0.085 A
Max. Anlagengröße
0
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte
1
Nennspannung - max.
5 V
Nennspannung - min.
5 V
Anzahl der analogen Eingänge
0
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Anzahl der verwaltbaren Wechselrichter
1
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
0
Anzahl der speicherbaren Werte
2
Fernabfragbar
JA
Speicherung von elektrischen Werten (DC)
JA
WLAN
NEIN
Mit Kommunikationsschnittstelle
JA
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485
JA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.