Le système de boîtier de poches multiples filtrantes MODULINE d’Eaton permet une filtration continue et des débits d’entrée plus importants. Ce système flexible offre un ensemble compact et efficace pour deux à huit boîtiers de poches
filtrantes uniques. Sa conception à faible encombrement peut être étendue grâce à des boîtiers et rangées supplémentaires.
Les filtres MODULINE sont composés de deux boîtiers de filtres ou plus, de taille 02 (double longueur), raccordés à un ensemble de collecteur à flasque. Cet ensemble de collecteur permet au débit de s’écouler dans tous les boîtiers simultanément avec un seul raccordement d’entrée et de sortie.
L’ensemble de collecteur est du même matériau de construction que les boîtiers de filtres. Les boîtiers de filtres sont disponibles en acier au carbone et acier inoxydable. Les boîtiers de filtres MODULINE sont destinés aux applications où le débit d’entrée est trop élevé pour un seul boîtier de poches filtrantes.
Applications de boîtier de poches filtrantes MODULINE clés
ACCUGAF
DCF 400 / 800 / 1600
MAX-LOAD Pleated
Pièces détachées Boîtiers de filtres à poches
SENTINEL
TOPLINE
Modèles | Nombre de poches filtrantes |
Taille | Débit1 GPM (m3/h) |
Pression max. psi (bar) |
Température max. ℉ (℃) |
Boîtier volume gal (l) |
Boîtier poids lb (kg) |
Raccordement d’E/S |
M-TBF-0202 | 2 | 2 |
225 (51) | 150 (10) | 16,5 (62,5) | 400 (160) | 320 (145,1) | Flasque 3” |
M-TBF-0302 | 3 | 2 |
340 (77) | 150 (10) | 25,7 (104,9) | 54 (204) | 490 (222,3) | Flasque 4” |
M-TBF-0402 | 4 | 2 |
400 (91) | 150 (10) | 35 (132,5) | 95 (360) | 630 (285,8) | Flasque 4” |
M-TBF-0502 | 5 | 2 |
560 (127) | 150 (10) | 54,2 (205,2) | 140 (530) | 800 (362,9) | Flasque 6” |
M-TBF-0602 | 6 | 2 |
680 (154) | 150 (10) | 65,5 (248) | 215 (814) | 950 (430,9) | Flasque 6” |
M-TBF-0702 | 7 | 2 |
790 (179) | 150 (10) | 76,7 (290,3) | 245 (927) | 1100 (499) | Flasque 6” |
M-TBF-0802 | 8 | 2 |
900 (204) | 150 (10) | 86 (325,6) | 311 (1177) | 1250 (567) | Flasque 6” |