Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Hydraulique et filtres de lubrification

Capteur VS6

Le capteur électronique VS6 est utilisé pour surveiller en continu la pression différentielle dans un système hydraulique avec un signal de 4 à 20 mA ainsi que 2 signaux de commutation PNP.

Type d’indicateur de colmatage
Caractéristiques électriques 
Adapté à
Systèmes de lubrification et hydrauliques
Plage de pression différentielle
1,5, 2,5, 5,0 bar

Caractéristiques principales

  • Surveillance continue de la pression différentielle
  • Connecteur M12 avec 3 LED intégrées
  • Verrouillage thermique à 25 °C
  • Sortie en 4–20 mA et 2 signaux PNP
  • Capteur de pression différentielle électronique
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications 

Pression de service maximale :

6000 psi (acier inoxydable)

3200 psi (aluminium)

Différence de pression max. : 2320 psi
Température d'emploi : -4 °F...176 °F
Plage de température des fluides :

-13 °F…212 °F (NBR)

14 °F…212 °F (FPM)

Autres plages de température sur demande

suppression de démarrage à froid : < 77 °F ± 37,4 °F
Tension électrique : +24 VCC ±10 %
Signal de sortie :

Broche 2, signal analogique :
, Δp : 4...20 mA
3 mA par suppression de démarrage à froid


Broche 3 & 4, signal numérique :
75 % et 100 % de Δpnominal à 24 VCC
max. 200 mA à l’état fermé,
contact à fermeture par suppression de démarrage à froid

Erreur de mesure : ± 5 % par rapport à un Δpnominal de 77 °F
Protection : IP67
Liens de téléchargement
X
Download Close