Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Alloggiamenti per filtri a sacco

DUOLINE

Gli alloggiamenti per filtri multi-sacco DUOLINE sono progettati con due distinti alloggiamenti per un singolo sacco, uniti all’ingresso e all’uscita da una valvola a farfalla o a sfera. Questo aumenta la capacità del flusso e consente il funzionamento continuo del processo di filtrazione anche durante la sostituzione dei sacchi filtranti.

N. sacchi
1+1
Chiusura
Bulloni a occhiello
Design
Esecuzione e standby

Caratteristiche principali

  • Può essere dotato dell’alloggiamento per singolo sacco filtrante TOPLINE, il più avanzato, o con l’alloggiamento per singolo sacco filtrante SIDELINE per una varietà maggiore di applicazioni
  • La concezione del sistema garantisce portate continue. Per la sostituzione dei sacchi filtranti, è possibile scollegare un’unità in sequenza senza dovere scollegare l’altra unità filtrante
  • Coperchio con bulloni basculanti per una sostituzione rapida e facile dei sacchi filtranti. L’alloggiamento per singolo sacco filtrante TOPLINE presenta un coperchio a cupola. L’alloggiamento per singolo sacco filtrante SIDELINE ha un coperchio con una maniglia ergonomica integrata
  • I modelli TOPLINE e SIDELINE sono coperti da una garanzia estesa per cinque anni e sono progettati in conformità con i regolamenti “AD 2000-Merkblätter”, EN 13445 e PED
  • La finitura pallinata rende la superficie molto liscia, facilitando la pulizia degli interni

Principali applicazioni del filtro a sacco DUOLINE:

  • Industria automobilistica
  • Industria alimentare
  • Trasformazione chimica
  • Vernici, inchiostri, resine e rivestimenti
  • Elettronica
  • Petrolchimico
  • Trattamento delle acque cittadine
  • Trattamento delle acque industriali
  • Industria cartiera
  • Farmaceutico
  • Lubrificanti, fluidi per la lavorazione dei metalli
  • Solventi

Per applicazioni con portata elevata o continua

Per gli alloggiamenti per sacchi filtranti DUOLINE è disponibile un gruppo di collegamento con valvola integrale, dotato di valvole a farfalla azionabili con una sola mano.

Gli alloggiamenti per sacchi filtranti DUOLINE sono disponibili in acciaio al carbonio o acciaio inox per i sacchi filtranti di misura 02 (doppia lunghezza). I collegamenti terminali hanno una flangia da 2" o 3".

Caratteristiche

Specifiche

Modelli Numero di
sacchi filtranti
Misura Portata1
Galloni/min (m3/h)
Pressione massima
psi (bar)
Temperatura massima
℉ (℃)
Volume alloggiamento
galloni (l)
Peso alloggiamento
libbre (kg)
Ingresso/Uscita -
collegamenti
F3AVTB0222 (TOPLINE) 2 2
115 (26) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 240 (109) 2”
B0F3AVTB0322 (TOPLINE) 2 2
115 (26) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 240 (109) 2”
F3AVSB00222 (SIDELINE) 2 2
115 (26) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 300 (134) 2”
F3AVSB00322 (SIDELINE) 2 2
176 (40) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 330 (149,7) 2”
F3AVFB00422 (FLOWLINE) 2 2
115 (26) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 200 (90,7) 2”
F3AVFB00442 (FLOWLINE) 2 2
115 (26) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 200 (90,7) 2”
F3AVFB00443 (FLOWLINE) 2 2
176 (40) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 200 (90,7) 2”
F3AVFB011073 (FLOWLINE) 2 2
176 (40) 150 (10) 250 (160) 16 (60,5) 200 (90,7) 2”
Flusso teoretico massimo basato sulla viscosità dell’acqua, in funzione del sacco filtrante.

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close