Gli alloggiamenti per filtri a sacco singolo FLOWLINE sono una soluzione di filtrazione versatile, realizzati in acciaio inox e disponibili per sacchi filtranti di misura 01 o 02. Sono disponibili diverse configurazioni di ingresso/uscita. Il coperchio, di facile apertura, presenta una maniglia integrale, prese per il rilevamento della pressione o di sfiato da 1/4”, nonché bulloni a occhiello e dadi a occhiello che non richiedono l’uso di attrezzi.
Applicazioni principali di FLOWLINE:
Un alloggiamento versatile e conveniente per applicazioni pesanti che non richiedono certificazioni
L’alloggiamento per filtri a sacco FLOWLINE in acciaio inox di Eaton è la scelta ideale per le applicazioni industriali, commerciali e di costruttori di macchine che non richiedono certificazioni. Il suo design conveniente integra tutte le caratteristiche che le applicazioni pesanti richiedono, tra cui un coperchio realizzato in microfusione e fissato con bulloni basculanti, orientabile in diverse direzioni di apertura a seconda delle necessità di impiego, e un cestello filtrante in maglia di acciaio inox di prima qualità per una ridotta caduta di pressione. La struttura in acciaio inox di FLOWLINE garantisce anni di prestazioni omogenee e senza problemi a un prezzo paragonabile a quello di molti alloggiamenti in acciaio al carbonio.
ACCUGAF
DCF 400 / 800 / 1600
FLOWLINE II
POLYLINE
Modelli | Numero di sacchi filtranti |
Misura | Portata1 Galloni/min (m3/h) |
Pressione massima psi (bar) |
Temperatura massima ℉ (℃) |
Volume alloggiamento galloni (l) |
Peso alloggiamento libbre (kg) |
Ingresso/Uscita - collegamenti |
FBF-0101 | 1 | 01 |
88 (20) | 150 (10) | 250 (120) | 4 (15,5) | 30 (13,6) | Filettatura da 2” |
FBF-0102 | 1 | 02 |
115 (26) | 150 (10) | 250 (120) | 7 (27,0) | 43 (19,5) | Filettatura da 2” |
FBF-0101 | 1 | 01 |
88 (20) | 150 (10) | 250 (120) | 4 (15,5) | 40 (21,5) | Flangia da 2” |
FBF-0102 | 1 | 02 |
115 (26) | 150 (10) | 250 (120) | 7 (27,0) | 53 (27,0) | Flangia da 2” |
FBF-0102 | 1 | 02 |
176 (40) | 150 (10) | 250 (120) | 7 (27,0) | 61 (27,6) | Flangia da 3” |