Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Sistemi autopulenti automatici

MCF 824

L’innovativa tecnologia ad accoppiamento magnetico per l’azionamento del disco pulente, che elimina la necessità di guarnizioni per un albero o un attuatore esterni, rende unico il filtro ad accoppiamento magnetico MCF.

Tecnologia
Pulizia a scuotimento meccanico
Capacità volumetrica totale
11 galloni (41,6 l)
Superficie filtrante
601 pollici² (3.935 cm²)

Caratteristiche principali

  • Il mezzo filtrante permanente trattiene preziose quantità di prodotto che andrebbero altrimenti perse sostituendo il mezzo
  • Il design semplice, con un numero molto esiguo di componenti, riduce la necessità di stoccaggio dei pezzi di ricambio
  • L’assenza di guarnizioni per un albero o un attuatore esterni elimina i relativi tempi di inattività e i requisiti di smaltimento
  • La possibilità di pulire il mezzo filtrante permanente elimina i tempi di inattività e i requisiti di smaltimento
  • Facile accesso per l’assistenza e la manutenzione senza attrezzi
  • Funzionamento continuativo anche durante i cicli di pulizia

Applicazioni:

  • Rivestimenti per carta 
  • Fanghi pcc/gcc 
  • Resine fenoliche 
  • Grassi a base di petrolio
  • Lavorazione dell’etanolo
  • Fluidi con pulizia degli impianti in loco (idrossido di sodio)
  • Oli di frittura caldi 
  • Amido
  • Fanghi di calce 
  • Rivestimenti a tenda 
  • Nutraceutica
  • Refrigeranti di lavorazione 
  • Adesivi 
  • Vernici
  • Inchiostri 
  • Cioccolato 
  • Oli commestibili 
  • Detergenti 
  • Sego

Come funziona - Filtro ad accoppiamento magnetico MCF 824 - Soluzioni di filtrazione Eaton

L’innovativa tecnologia ad accoppiamento magnetico per l’azionamento del disco pulente, che elimina la necessità di guarnizioni per un albero o un attuatore esterni, rende unico il filtro ad accoppiamento magnetico MCF.

    Caratteristiche

    Specifiche

    Peso unitario
    200 libbre (91 kg)
    Altezza in posa 64 pollici (1.626 mm)
    Ingombro 19,6 pollici (498 mm) x 18 pollici (457 mm)
    Capacità volumetrica 11 galloni (41,6 l) totale
    Camera di spurgo 1,3 galloni (5 l) di capacità
    Collegamenti: Standard Filettatura 3 pollici (75 mm) I/O NPTE,
    Spurgo 2 pollici (50 mm) NPTI
    Collegamenti: Opzionale Con flangia 150# RFSO, sanitari, flangia DIN (PM16), o
    BSPT; opzioni per valvole di spurgo e altro
    Superficie di filtrazione 601 pollici² (3.935 cm²)
    Mezzo Filo metallico a sezione cuneiforme: 15 µm-1125 µm, o fori definiti: 25 µm-100 µm
    Telaio Diametro: 8 pollici (203 mm), lunghezza: 24 pollici (610 mm),
    Superficie: 610 pollici² (3935 cm²)
    Intervallo di portata 30-200 galloni/min (6,8-45,4 m³/h)
    Temperatura massima 180 °F (82 °C)
    Pressione di esercizio 30-150 psi (2-10,5 bar)
    Ritenuta in elastomero Opzionale: EPT/EPDM (Nordel) o Viton
    Disco pulente Standard: Delrin - Opzionale: Polietilene alta densità
    Materiali alloggiamento/componenti a contatto con il liquido Standard: acciaio inox 316
    Controller Standard: valvola a pulizia continua (CCV)
    Opzioni di controller Pulsante, elettrico semiautomatico, timer elettrico, PLC
    Aria per azionamento attuatore (aria pulita, asciutta e priva di lubrificanti) 80 psi (5,5 bar) a 5 piedi³/min (140 m³/min).
    Specifiche elettriche per i controller (se dotato di controllo automatico elettrico opzionale
    con timer): 110 o 220 Volt, 50 o 60 Hz, monofase
    Scarica i link
    X
    Download Close