Descargar documento () de 20

Las soluciones de centros de datos de Eaton garantizan el tiempo de actividad de la infraestructura de TI del Observatorio del Monte Washington

El Observatorio del Monte Washington presenta algunas de las peores condiciones meteorológicas del mundo, por lo que su fuente de voltaje y calidad no son confiables. Con el uso del UPS 9355, una sonda de monitoreo ambiental, baterías nuevas y mediante la implementación de un plan de servicio, el observatorio puede lograr un tiempo de actividad del 100 % y mantener su historial meteorológico continuo de 80 años.

Acerca del Observatorio del Monte Washington

El Observatorio del Monte Washington (Mt. Washington Observatory, MWO) es una institución científica y educativa privada sin fines de lucro dedicada a promover la comprensión de los sistemas naturales que crean las condiciones meteorológicas y climáticas de la Tierra. La cima del monte Washington presenta algunas de las condiciones meteorológicas más peligrosas e impredecibles del mundo, por lo que el MWO mantiene una estación en la cima de la montaña para realizar investigaciones, supervisar programas educativos y recopilar datos en tiempo real que alimentan los modelos de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El observatorio también proporciona informes diarios para los excursionistas de cumbres más altas y es la fuente meteorológica de referencia para los equipos de búsqueda y rescate. 

Desafío

A una elevación de 1917 m (6288 ft), el observatorio es propenso a descargas directas de rayos, hielo, nieve y vertiginosas ráfagas de viento huracanado, todo lo cual puede interrumpir el suministro de electricidad.

El MWO implementó una fuente de voltaje ininterrumpible (uninterruptible power supply, UPS) 9355 de Eaton de 15 kVA con más de 170 minutos de tiempo de funcionamiento para ayudar a garantizar que, incluso bajo las condiciones meteorológicas más extremas, la organización pueda continuar recopilando y almacenando datos vitales. Cuando se produce una interrupción, el 9355 se activa inmediatamente para mantener los sistemas del MWO en funcionamiento hasta que pueda encenderse su generador.

Aunque esto generalmente toma solo unos segundos, sin un UPS altamente confiable para cerrar la brecha, esos segundos podrían producir vacíos en el historial meteorológico continuo de 80 años de la organización. “Alternamos aproximadamente seis semanas del año entre la energía de la línea y los generadores”, reveló Briedé. “Es el UPS de Eaton lo que nos mantiene funcionando durante esos momentos”. Aunque el funcionamiento del 9355 fue impecable durante años, para 2014, sus baterías debían reemplazarse. El equipo de TI del MWO se comunicó con Eaton para organizar un reemplazo de batería y obtener un plan de servicio del UPS. 

El Observatorio del Monte Washington no puede tener interrupciones de energía, por eso tenemos el UPS de Eaton. Constantemente recopilamos datos y a esos tipos de instrumentos no les gustan las interrupciones de energía. Además, mantiene funcionando toda nuestra infraestructura de TI.

Cyrene-Marie Briedé, Director de Operaciones en la Cima

Vea cómo, con la solución de centros de datos de Eaton implementada, el MWO puede:

• garantizar la más alta disponibilidad y el tiempo de actividad para proteger los equipos esenciales incluso en las condiciones meteorológicas más extremas, cuando la fiabilidad y la calidad de la energía no están garantizadas;

• controlar constantemente los equipos con PredictPulse;

• monitorear las condiciones de la sala de computadoras con la sonda de monitoreo ambiental;

• mantener la salud de su solución de UPS y obtener ayuda rápidamente con un plan de servicio de Eaton.

La solución de Eaton

Mientras realizaba una evaluación del sitio y un estudio del uso de energía para determinar el tiempo de respaldo de batería requerido antes del reemplazo, Brian Tenters, supervisor del área noreste de Eaton, descubrió que MWO había reducido sus equipos desde que el UPS se instaló por primera vez. Además, Tenters determinó que 90 minutos de tiempo de funcionamiento, en lugar de los 170 minutos originalmente asignados, serían más que suficientes para la organización.

Tenters y otro técnico de campo, Phil Percoski, visitaron la cima del monte Washington en agosto con cuatro nuevas cadenas de baterías para el observatorio. Tenters y Percoski también realizaron un mantenimiento preventivo integral en el 9355 como parte de un nuevo acuerdo de servicio de dos años. Conforme al contrato, Eaton proporcionará mantenimiento preventivo y fuera del horario laboral al UPS y las baterías dos veces al año, así como un tiempo de respuesta de ocho horas en caso de una alarma.

El MWO también usa el servicio de monitoreo remoto PredictPulse de Eaton, que proporciona monitoreo en tiempo real de más de 100 alarmas de UPS y batería. Los informes mensuales sobre el estado del UPS incluyen información sobre voltajes, cargas, temperatura y humedad, y resumen los eventos de la batería, el porcentaje de disponibilidad, el estado comparativo con la especificación recomendada y los 10 principales parámetros ambientales y de rendimiento. Si se detecta cualquier tipo de anomalía de energía, se notificará al MWO de inmediato.

Un beneficio adicional de PredictPulse es que Eaton monitorea de forma remota el UPS y las baterías en todo momento. Esto permite que algunos problemas se resuelvan de forma remota, a menudo antes de que un cliente incluso sepa que existe un posible problema. En los casos en los que se requiera una visita al sitio, Eaton enviará automáticamente un técnico dentro de la ventana de tiempo de respuesta especificada. La actualización a PredictPulse también vino con una sonda de monitoreo ambiental de Eaton, que Roger Pushor, un observador meteorológico y especialista de TI en el MWO, considera un “extra súper”. El módulo único de tamaño pequeño permite el monitoreo remoto de condiciones ambientales, como temperatura y humedad.

Con una solución de UPS más compacta, las actualizaciones del sistema en tiempo real y la adición de una sonda de monitoreo ambiental, el MWO está muy bien posicionado para preservar su historial meteorológico de 80 años y registrar la mayor cantidad de datos posible durante condiciones meteorológicas extremas. 

Contar con el UPS de Eaton significa que el Observatorio del Monte Washington tiene garantizado el 100 % de energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto nos permite recopilar datos meteorológicos para el Servicio Meteorológico Nacional que, luego, alimenta los modelos por hora para los pronósticos del noreste.

Roger Pushor, Especialista en TI

¿Tiene preguntas sobre cómo Eaton puede proteger su infraestructura de TI?

Obtenga más información sobre el proyecto del Observatorio del Monte Washington