Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Conectividad de red para entornos de TI

Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2

La sonda de monitoreo ambiental (Environmental Monitoring Probe, EMP) Gen. 2 opcional de Eaton es un dispositivo de conectividad que le permite recopilar lecturas de temperatura y humedad en gabinetes de rackes y monitorear los datos ambientales de forma remota utilizando las soluciones de monitoreo de energía de Eaton o un navegador web estándar. Cada EMP proporciona un punto de dato de temperatura, uno de humedad y dos de estado de contacto seco. La EMP Gen. 2, que es compatible con UPS y PDU, cuenta con una carcasa translúcida y LED integrado para identificar positivamente el estado de cada sensor con rapidez mientras camina por los pasillos. 

Nunca pierda un segundo de tiempo de actividad

Monitoree en busca de calor, humedad, agua, humo o puertas abiertas.

Anticípese a las fallas de energía prolongadas

Cree protocolos personalizables de apagado y desconexión de carga.

Práctica interfaz web

Monitoreo empresarial en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con notificaciones automáticas de alarmas por correo electrónico

Conexión en serie de la EMP Gen. 2

Observe cómo se conectan tres sensores EMP Gen. 2 a una PDU de rack.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

 

TIPO

 

 

Dispositivo de monitoreo ambiental

 

COMPATIBILIDAD
La sonda de monitoreo ambiental EMPDT1H1C2 es compatible con las PDU de rack de Eaton y Network-M2, incluyendo G3 (firmware 4.x o posterior), G3HD y G3+.

 

DIMENSIONES (L. x An. x Al.)

 

 

2,26 x 1,48 x 1,15 (in)

57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)

 

 

PESO

 

 

34 g (1,19 oz)

 

NÚMERO DE CATÁLOGO

 

EMPDT1H1C2

 

Descargar enlaces
X
Download Close