La unidad de distribución de energía (power distribution unit, PDU) de rack de alta densidad (High Density, HD) de Eaton, que se creó teniendo en cuenta el diseño de los centros de datos, está basada en la tecnología ePDU G3 líder en su clase de Eaton. Alta densidad se traduce en más tomacorrientes en el mismo espacio y menos PDU para satisfacer las necesidades de energía de su equipo. Con más tomacorrientes que cualquier otra PDU, esta PDU para centros de datos no solo le brinda la cantidad de tomacorrientes que desea, sino también el tipo que necesita. La PDU de alta densidad ofrece dos ranuras de módulos de tomacorrientes configurables con opciones IEC y NEMA. Combine los 10 módulos para configurar hasta 54 tomacorrientes. Además, puede configurar la posición de entrada del cable y la longitud del cable de las PDU de montaje en rack de alta densidad de Eaton e instalarlas fácilmente con un sistema de montaje sin herramientas para obtener una transición sencilla de la caja al rack. Con un chasis de color configurable y tomacorrientes de fases alternadas, puede identificar fácilmente de dónde viene la energía y hacia dónde va en los gabinetes de los racks, al tiempo que distingue rápidamente entre las fuentes de energía A y B.
La sonda de monitoreo ambiental (Environmental Monitoring Probe, EMP) Gen. 2 de Eaton añade monitoreo de temperatura, humedad y contacto seco para PDU de rack, así como también la capacidad de conectarlas en serie (hasta 3 por host).
Administrado
Salida medida
Negro (predeterminado)
Rojo
Azul
Blanco
Gris
Verde
Rosado
Amarillo
Violeta
Naranja
Marrón
De 4,99 a 22 kW
De 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)
De 5 a 95 % sin condensación
Hasta 3000 metros (10 000 pies) por encima del nivel medio del mar. Reducción de potencia para aplicaciones de altitud más elevada.
Monofásico 208 y 230 V
Fase dividida de 120/240 V
Trifásico en estrella 120/208 V
Trifásico en estrella 230/400 V
Trifásico delta 208 V
Más de 28 opciones de enchufes disponibles
Para obtener la lista completa de opciones, visite el configurador de PDU de alta densidad
50/60 ±3 Hz
+6 %/-10 %
Opciones disponibles de disyuntores y fusibles
IEC 60320 C13
IEC 60320 C19
NEMA 5-20R
100-127V
200-240V
10 opciones de módulo estándar disponibles, dependiendo de la entrada eléctrica
Para obtener una lista completa de opciones de tomacorrientes, visite el configurador de PDU de alta densidad de Eaton
1250-2445 mm / 49-96 in
depende de la selección
52 mm / 2 in
57 mm / 2 in
(sin incluir las protuberancias de las salidas)
Consulte el esquema de la unidad individual
Para solicitar un esquema de su PDU de rack de alta densidad configurada, visite el configurador de PDU de alta densidad de Eaton
71,3 mm / 2,8 in
(fácilmente extraíble en caso de interferencia)
UL62368-1
EN/IEC 62368-1
ROHS