Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDU en bastidor con medidor de entrada de Eaton

Las PDU de rack con medición de entrada de Eaton le ofrecen capacidades de monitoreo remoto y acceso a sus datos de energía cuando usted lo desee, dondequiera que esté. También puede monitorear su equipo crítico dentro de cada sección de tomacorrientes codificada por color desde una sola interfaz y lograr una precisión de grado de facturación del 1 %. Con todas las características de las PDU básicas, las PDU de montaje en rack con medición de entrada de 0, 1 y 2 unidades de rack le brindan la capacidad de reducir los costos de infraestructura al conectar en serie hasta ocho PDU con medición para compartir la misma conexión de red y una sola dirección IP. La PDU con medición de entrada también simplifica el equilibrio de carga y ayuda a evitar sobrecargas.

Eche un vistazo a la PDU de rack con medición de entrada de Eaton

Reduzca los costos de red

Redefina la PDU inteligente conectando hasta ocho PDU con la misma dirección IP.

Organice fácilmente la demanda

Las secciones de tomacorrientes codificadas por color facilitan la identificación de los disyuntores de la PDU con medición para evitar una carga de demanda desequilibrada.

Montaje flexible

Tamaños de 0, 1, 2 unidades de rack
Botones de montaje sin herramientas
Montaje lateral opcional
Patas de anclaje

Evite el costoso tiempo de inactividad

Retire la tarjeta de comunicación intercambiable en caliente sin interrumpir la alimentación de la PDU con medición ni el equipo de TI conectado.

Evite desconexiones accidentales

Asegure fácilmente los enchufes de sus regletas con la protección de los sujetadores de tomacorrientes.

Ahorre tiempo

Mediante la administración de la configuración masiva, puede aplicar al instante comandos en múltiples PDU con medición

Capacidad de monitoreo ambiental

La sonda de monitoreo ambiental (Environmental Monitoring Probe, EMP) Gen. 2 de Eaton añade monitoreo de temperatura, humedad y contacto seco para PDU de rack, así como también la capacidad de conectarlas en serie (hasta 3 por host). 

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Especifique PDU básicas, de entrada medida, salida medida o administradas, también conocidas como “PDU conmutadas”, además de otras características clave.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Especifique PDU básicas, de entrada medida, salida medida o administradas, también conocidas como “PDU conmutadas”, además de otras características clave.

Descargar enlaces
X
Download Close

Obtenga más información sobre la plataforma tecnológica en la plataforma ePDU G3 de Eaton