Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

UPS 9PX de Eaton

El Eaton 9PX es un UPS en línea comprobado y el mejor en su clase con tecnología ABM, lo cual extiende la vida útil de la batería hasta en un 50 %. Con topología de doble conversión para el suministro de potencia constante y paquetes de baterías para extender el tiempo de ejecución, la torre 9PX/UPS de montaje en bastidor está construida para la implementación escalable y ofrece una interfaz LCD gráfica. Los selectos modelos 9PX UPS vienen con la tarjeta de red Gigabit de Eaton, la primera en la industria en cumplir con las normativas de seguridad cibernética de UL & IEC. Para completar su solución de energía de reserva, empareje su 9PX con la plataforma Brightlayer Data Centers suite para una gestión perfecta de sus equipos conectados.

Aplicaciones: Aplicaciones de TI, informática perimetral, equipo médico/atención en salud, universidades, K-12, automatización industrial, y sistemas eléctricos complejos.

Potencia nominal
De 700 VA a 11 kVA
Voltaje
120 V, 208 V y 120/208 V
Factor de forma
Bastidor/torre

Eche un vistazo al UPS 9PX de Eaton

Conectividad

La gama completa de dispositivos de conectividad de red de Eaton permite monitorear y administrar de forma remota su equipo de calidad de energía. Desde informes de consumo de energía de salida por salida hasta lecturas de temperatura y humedad, los dispositivos de conectividad le brindan un control total de su entorno de TI desde fuera del sitio.

UPS Eaton 9PX split-phase disponible de 6-10 kVA

Los modelos de UPS 9PX split-phase online ocupan menos espacio en rack que los modelos estándar 9PX y proporcionan más espacio para su equipo de TI, al tiempo que ofrecen un mejor costo total de propiedad.
eaton_9px6sprack.jpg

Aumente la vida útil de las baterías en un 50 %

Vea una historia de éxito del 9PX de Eaton

    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

    Eaton ofrece puesta en marcha, garantía y servicios adicionales para las unidades UPS 9PX de Eaton

    Descargar enlaces
    X
    Download Close