“Mientras estudiábamos la oferta de Eaton, descubrimos que esta incluía todo y ese fue un gran punto de venta. Sin mencionar que Eaton tenía modelos equivalentes pero menos costosos que otros fabricantes”.
Antes de reubicar su sede central, Stewart ya había implementado los UPS 5PX de Eaton en sus demás ubicaciones. Si bien estaba extremadamente satisfecha con su conjunto existente de unidades 5PX2200RT redundantes de Eaton implementadas en sus oficinas y laboratorios, la nueva instalación en The Dillon requería una unidad más grande y robusta para proteger la alineación adicional de equipos.
Stewart no tuvo que buscar mucho para encontrar la opción perfecta: el UPS 9PX de Eaton. Desde la instalación de cuatro unidades de 6 kVA en la sala de servidores de la nueva instalación, Stewart ha experimentado un nivel de disponibilidad y tiempo de actividad incomparables para sus sistemas vitales.
La exclusiva tecnología ABM® de Eaton mejora la fiabilidad de las unidades 5PX y 9PX con sofisticados circuitos de detección y una innovadora técnica en carga de tres etapas para extender la vida útil de servicio de las baterías, al tiempo que optimiza el tiempo de recarga.
“Estas unidades protegen cada parte de la infraestructura interna crítica en nuestros sitios, lo que incluye nuestros servidores, los dispositivos de conmutación, el firewall, los controladores de archivos y el sistema telefónico. Si uno de esos servidores deja de funcionar, las personas no pueden acceder a la aplicación para hacer su trabajo”.
Además, los modelos están disponibles en un conveniente paquete que incluye una tarjeta de red y un software de administración de energía. La empresa depende del software Intelligent Power Manager (IPM) de Eaton para proporcionar un apagado automático y ordenado de los dispositivos de red durante una interrupción prolongada de la energía, de manera que se evite la pérdida de datos y se guarde el trabajo en curso.
Stewart ha obtenido protección y funcionalidad adicionales al instalar la sonda de monitoreo ambiental (Environmental Monitoring Probe, EMP) de Eaton en cada uno de sus sitios, lo que permite al personal recopilar de forma remota lecturas de temperatura y humedad en gabinetes de bastidores y monitorear datos ambientales.
Además de la insuperable calidad de los productos Eaton, el equipo de Stewart elogia mucho a los ingenieros de Eaton, quienes trabajaron con la firma para especificar las soluciones adecuadas para sus oficinas en diversas ubicaciones. A fin de cuentas, lo que más valora Stewart de Eaton es la ausencia de ansiedad.
“Las unidades de Eaton definitivamente mantienen las cosas en funcionamiento, mientras que las alertas nos permiten ser notificados de cualquier condición a medida que sucede, lo que suele ocurrir fuera del horario laboral”.