La tarjeta de red Gigabit de Eaton (Network-M2) es la tarjeta de administración de red para UPS más reciente de Eaton que ofrece a los profesionales de TI capacidades y características nuevas e interesantes. Con seguridad cibernética y velocidad optimizadas, la tarjeta de red Gigabit mejora la continuidad empresarial al proporcionar advertencias de problemas pendientes a los administradores y ayudar a realizar un apagado ordenado de servidores y almacenamiento.
“A medida que reemplazamos los antiguos UPS de nuestros clientes por nuevos modelos de Eaton, también hemos agregado la nueva tarjeta de red Gigabit de Eaton, que no solo aborda la seguridad cibernética, sino que también satisface cuestiones de cumplimiento”.
Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2
UPS 5PX de Eaton
UPS 5P de Eaton
UPS 9PX de Eaton
UPS Eaton 9PXM
UPS 9SX de Eaton
UPS Eaton 93PM
Eaton Intelligent Power Manager
FUNCIÓN
|
Comunicaciones web/SNMP
|
COMPATIBLE CON UPS
|
5P, 5PX, 9PX, 9PXM, 9SX, 93PM, 93E
|
COMPATIBLE CON
|
SNMP v1 y v3 e IP v4 y v6
|
NÚMERO DE CATÁLOGO
|
Network-M2
|
| NÚMERO DE PIEZA | 744-A3983 |
COMPATIBILIDAD CON PROTOCOLOS
|
ETHERNET Gigabit, 10/100/1000 Mbits, autonegociación, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus
|
TIPO DE RANURA DEL UPS
|
Mini-Slot
|
COMPATIBILIDAD DE RED
|
Ethernet 10/100/1000BaseT
|
MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
|
Sí, con la sonda de monitoreo ambiental Gen. 2 (número de catálogo: EMPDT1H1C2, número de pieza: 744-A4026)
|
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
|
Intelligent Power Manager 1.61 y superior (visite Eaton.com/IPM para todas las capacidades de administración de energía, incluida la infraestructura hiperconvergente), Intelligent Power Protector 1.61 y superior (visite Eaton.com/IPP para obtener una matriz de sistema operativo de compatibilidad completa), cualquier sistema de administración de redes (Network Management System, NMS) compatible con SNMP
|
MIB COMPATIBLES
|
MIB II - IETF UPS MIB estándar (RFC 1628) – Eaton PowerMib
|
Navegadores compatibles
|
Chrome, Internet Explorer y Firefox
|
SOPORTE LOCAL DE IDIOMAS
|
Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés
|
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
|
Entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F)
|
HUMEDAD DE OPERACIÓN
|
90 % HR máx., sin condensación
|
POTENCIA DE ENTRADA
|
De 5 a 12 V
|
CONSUMO DE CORRIENTE
|
500/1000 mA máx. según el UPS
|
DIMENSIONES (Al. x An. x P.)
|
132,08 x 66,04 x 43,18 mm (5,2 x 2,6 x 1,7 in)
|
PESO (OZ)
|
2,5
|
NORMATIVA
|
Igual que el UPS
|
Vea lo fácil que es reemplazar la tarjeta Network-MS de Eaton existente con la nueva tarjeta de red Gigabit.