Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Conectividad de red para entornos de TI

Tarjeta de red y Modbus de Eaton

La tarjeta de red y Modbus de Eaton ha alcanzado el estado de fin de vida útil. Si está buscando un dispositivo de conectividad de red similar, la tarjeta industrial Gateway de Eaton es el modelo que ofrecemos como reemplazo. 

La tarjeta de red y Modbus de Eaton ha alcanzado el estado de fin de vida útil

La tarjeta industrial Gateway de Eaton es la tarjeta de reemplazo.

Práctica interfaz web

Monitoreo empresarial en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con notificaciones automáticas de alarmas por correo electrónico

Integre datos en su sistema de gestión de edificios

Monitoree la calidad clave de la energía y la información del estado del UPS en el sistema que ya utiliza.

Compatible con software IPP e IPM

Monitoree y administre de forma remota los dispositivos de energía en todo su entorno.

Anticípese a las fallas de energía prolongadas

Cree protocolos personalizables de apagado y desconexión de carga.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

FUNCIÓN

Modbus / Instalación

Web/SNMP

TIPO DE RANURA

Mini Slot

COMPATIBLE CON UPS

5P, 5PX, 5SC (rack), 9PX, 9SX, 93PM, 93E

COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE

VPM, VCOM, IPP, IPM, Foreseer

NÚMERO DE PIEZA

MODBUS-MS

744-98065

Descargar enlaces
X
Download Close