Los modelos de PDU de rack conmutada de Eaton permiten el control de la energía de los dispositivos, incluidos los dispositivos de conmutación alimentados a través de múltiples ePDU. Incluyen precisión de grado de facturación IEC Clase 1 (1 %), un medidor avanzado directamente intercambiable con pantalla de píxeles LCD que muestra V, W, A y kWh, y la capacidad de conectar en serie 8 ePDU para compartir la misma conexión de red y dirección IP.
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.