Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas y cubiertas

Cajas y cubiertas de dispositivos FS y FD

Las cajas de dispositivos FS y FD de la serie Crouse-Hinds se instalan en sistemas de conductos de áreas no peligrosas para alojar dispositivos de cableado, actuar como cajas de paso o proporcionar aberturas para derivaciones y empalmes.  Son aptas para usarse en lugares húmedos cuando se usan con cubiertas con juntas.

Las cajas de dispositivos FS y FD están disponibles en dos profundidades de caja con una amplia variedad de configuraciones de unidades, configuraciones de concentrador y tamaños de concentrador.  Están fabricadas en hierro fundido, aluminio, acero inoxidable y hierro maleable.  Las cajas de hierro maleable también están disponibles con un acabado galvanizado por inmersión en caliente para mayor protección contra la corrosión por la sal para carreteras y otros factores ambientales hostiles.

Certificaciones y cumplimientos

  • Estándar UL: 514A
  • Norma ANSI: C33.84
  • Espec. federal: W-C-5860
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 18
  • Hermético: cuando se instala con cubierta y junta

Características de diseño

  • Tornillo de conexión a tierra interno verde estándar en las cajas
  • Adecuado para lugares húmedos cuando se usa con cubiertas con juntas
  • Lengüetas de montaje estándar en la mayoría de las cajas
  • Concentradores roscados cónicos (NPT) con buje integral
  • Disponible para montaje en superficie (con lengüetas de montaje) o montaje empotrado (sin lengüetas de montaje) como se indica
  • Disponible como configuración superficial (Flush Shallow, FS) o profunda (Flush Deep, FD); use FD si el dispositivo que se va a cerrar supera los 4,13 cm (1-5/8 in) de profundidad
  • Amplio espacio de cableado en configuración FS o FD
  • Amplia selección de cubiertas superficiales o al ras disponibles en láminas de acero, Feraloy, aluminio y acero inoxidable
  • Disponible en configuraciones de una y varias unidades con concentradores y como carcasas en blanco para aberturas perforadas y roscadas

Materiales estándar

  • Las cajas de los dispositivos están disponibles en aleación de hierro Feraloy, aluminio sin cobre, acero inoxidable, hierro maleable y hierro maleable galvanizado por inmersión en caliente
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.