Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas y cubiertas

Cajas y cubiertas de acero para servicios públicos

Las cajas para servicios públicos de acero de la división Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para salidas convenientes, cajas de interruptores y cajas de conexiones pequeñas.  Las cubiertas se utilizan para cerrar una caja práctica o una abertura de una unidad.  Cajas certificadas para uso en los EE. UU. y Canadá.

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL
  • Certificación CSA

Características de diseño

  • Sostiene y protege salidas convenientes, cajas de interruptores y cajas de conexiones pequeñas 
  • Puede utilizarse en aplicaciones de montaje en superficie 
  • Puede utilizarse con aplicaciones eléctricas existentes y nuevas 
  • Las cubiertas se utilizan para cerrar una caja práctica o una abertura de una unidad
  • Las esquinas de la cubierta son redondeadas y coinciden con el contorno de la caja 
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close