Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor de caja moldeada PV Guard /Solar de Eaton

Los interruptores CC y PVGard de caja moldeada de Eaton están diseñados para satisfacer los requisitos de rendimiento más altos y, al mismo tiempo, proporcionar numerosos accesorios para adaptarse a las diferentes especificaciones del sitio.  Los interruptores de CC de hoy en día han ampliado las aplicaciones, incluidas las aplicaciones solares fotovoltaicas, las estaciones de carga de vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento de energía y los sistemas UPS, así como la distribución de CC comercial e industrial.

Encuentre un distribuidor autorizado de Eaton hoy mismo

Los distribuidores autorizados de Eaton ofrecen interruptores disponibles y auténticos a precios bajos. Utilice nuestra herramienta de localización intuitiva para encontrar un distribuidor en su área hoy mismo.
Clasificaciones
Listado UL489 & UL489B
Personalizable
Complemento completo de accesorios

Características principales de los interruptores de caja moldeada CC y PVGard

  • Puede aplicarse en sistemas con o sin conexión a tierra
  • Probado en condiciones ambientales extremas de –40 a 70 °C
  •  Disponible hasta 150 A, 750 VCC, 3000 A, 600 VCC y 600 A 1000 VCC
Core Features Icon

Calidad incomparable de protección e interruptores

Espere más del interruptor de caja moldeada solar PVGard de Eaton. El interruptor PVGard puede aplicarse a sistemas con o sin conexión a tierra, y cumple con niveles de corriente de falla más altos y más bajos de voltaje de los sistemas solares. Elija el interruptor que ha sido probado para soportar condiciones ambientales extremas, cumple con los requisitos UL489B.

Valor de interruptores para sistemas fotovoltaicos

El diseño patentado supera las expectativas

El interruptor de caja moldeada de corriente continua (CC) de Eaton supera las expectativas del usuario al proporcionar un rendimiento superior y ayudar a reducir los costos. El interruptor de CC de Eaton cumple o supera los rigurosos estándares de calidad, está listado por UL489 y por UL489B, y supera los requisitos de UL489 Supplement SC para aplicaciones de UPS.

Cartera de productos de interruptores de caja moldeada de Eaton

Eaton fabrica una variedad de interruptores de caja moldeada diseñados para usarse en diversas industrias y condiciones. Consulte nuestra cartera de productos de MCCB.
Especificaciones
Modelos de interruptores de caja moldeada solar/PVGuard

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close
Vea todos los interruptores de caja moldeada y MCCB de Eaton.