Descargar documento () de 20
Bornes de conexion

Conector de borde 15104

Los conectores de borde 15104 de Eaton son conectores de borde de montaje en ángulo recto y unilaterales con capacidad nominal de 10 A y 250 V. Estos conectores de borde pueden alojar de 6 a 28 polos con espaciado central de 0,375 in (9,52 mm).

De 6 a 28 polos con espaciado central de 0,375 in (9,52 mm)
Montaje en ángulo recto
10 A, 300 V
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Clasificaciones 10 A, 300 V  
Espaciado del centro 0,375 in o 3/8 in (9,52 mm)  
Rango de cables N.° 12-22 AWG Cu  
Número de puertos De 6 a 28 polos  
Tamaño de tornillos N.° 6-32  
Clasificación de torque 12 lb/in  
Terminales Terminales de placa de presión con tornillos ajustados a un ángulo de 45° o 90°  
Contactos Diseño de diapasón de bronce fosforado de 0,021 in de espesor con enchapado de estaño brillante de 0,0001 in
 
Material  Termoplástico negro UL 94V0
 
Temperatura de operación Máximo +95 °C
 
Información de la agencia Archivo UL E62622, archivo CSA 47235
 
Descargar enlaces
X
Download Close