Los inductores de potencia FP2 de Eaton tienen alta capacidad de manejo de corriente en las versiones de conductor simple y doble. Ambas versiones vienen en un paquete de montaje en superficie de 7,20 mm x 6,70 mm, y la altura varía entre 3,0 mm y 5,0 mm. La versión de conductor simple tiene un rango de inductancia de 0,047 uH a 0,150 uH y un rango de corriente de 25,5 A a 42 A. La versión de conductor doble permite baja inductancia y alta corriente o alta inductancia y baja corriente y puede utilizarse en serie. La inductancia varía entre 0,047 uH y 0,480 uH y el rango de corriente es de 9,0 A a 42 A. Los inductores de potencia FP2 se pueden utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, reguladores para servidor, multifásicos y Vcore, módulos reguladores de voltaje, sistemas de alimentación de batería y tarjetas gráficas.
| Ficha técnica del inductor FP2 |
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.