La línea de productos HCM de Eaton utiliza polvo prensado, lo que permite ofrecer un inductor robusto de alta corriente y baja EMI ideal para aplicaciones informáticas y de servidor. El producto HCM cuenta con alta corriente, baja EMI y rendimiento superior con corrientes nominales de hasta 118 A. El inductor HCM proporciona una suave transferencia de temperatura, disipación de calor superior y baja EMI. El producto HCM tiene una temperatura de operación máxima de +125 °C.
Gracias a la amplia variedad de tamaños de paquete SMT de 5 mm a 17 mm y valores de inductancia de hasta 68 uH, el inductor HCM es ideal para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, módulos reguladores de voltaje (VRM), reguladores multifásicos, módulos de punto de carga, VRM y EVRD para computadoras de escritorio y servidores, equipos de estación de base, reguladores de computadoras portátiles y notebooks y sistemas de alimentación de batería.
HCM0503: inductor de polvo prensado de alta corriente (5,5 x 5,3 x 3,0 mm)
HCM0703: inductor de polvo prensado de alta corriente (7,4 x 6,8 x 3,0 mm)
HCM1103: inductor de polvo prensado de alta corriente (11,5 x 10,3 x 3,0 mm)
HCM1104: inductor de polvo prensado de alta corriente (11,5 x 10,3 x 4,0 mm)
Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.
Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.
In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.