Descargar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HHF In-line blade fuse holder

Eaton’s HHF-JFCU fuse holders are automotive in-line fuse holders for ATC blade-type fuses.

Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza Descripción Tamaño del fusible Clasificación de voltaje Conexión eléctrica Capacidad de corriente continua máxima Material del cuerpo Material en contacto con el cuerpo
HHF-JFCU Portafusibles negro con tapa 3-20 A 32 V CC Cable conductor amarillo calibre 16 20 A Santoprene TPV Latón, estañado
Descargar enlaces
X
Download Close