Eaton’s HHT fuse holders are in-line fuse holders for 5 mm x 15 mm and 5 mm x 20 mm fuses. Wire leads are included.
Fusible GMA de 5 x 20 mm
Fusible GMC de 5 x 20 mm
Fusible S501 de 5 x 20 mm
Fusible S505 de 5 x 20 mm
| Número de sección: | HHT |
| Material del cuerpo: | Termoplástico negro |
| Cables conductores: | AWG n.° 6; color: rojo |
| Terminales: | Latón |
| Calificaciones eléctricas: | Fusibles de 5 mm x 15 mm: 250 V CA/32 V CC, 5 A |
| Fusibles de 5 mm x 20 mm: 250 V CA/32 V CC, 10 A |