Descargar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HJL Panel mount fuse holder

Eaton’s HJL fuse holders are lamp indicating panel mount fuse holders for 1/4" x 1" ferrule fuses. The light comes on when the fuse opens. They are made for panels up to 1/8” thick.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HJL

Portafusibles con montaje en el panel
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 2,54 cm (1 in)
Indicador de lámpara
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza         Amperios      Lámpara Voltios CA      Tipo Color de la perilla
HJL                        15   90 a 250  Neón Borrar
Descargar enlaces
X
Download Close