Descargar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HLD Panel mount fuse holder

Eaton’s HLD fuse holders are visual indicating, panel mount fuse holders for 1/4" x 1-1/4" cartridge or ferrule fuses. The bayonet-type transparent knob permits visual indication of “opened” pin indicating fuses. It is for use with Eaton’s GBA and GLD fuses.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HLD

Portafusibles con montaje en el panel
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in)
Para usar con fusibles con pin indicador
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza           Amperios               Voltios CA  Características
HLD 15 250 Terminales de soldadura
HLD-HH 15 250 Terminales de conexión rápida de 0,63 cm (1/4 in)
Descargar enlaces
X
Download Close