Descargar documento () de 20
Supercapacitores

Supercapacitores híbridos

Los supercapacitores híbridos HS de Eaton son dispositivos de almacenamiento de energía de alta potencia y tamaño reducido ideales para una gran cantidad de aplicaciones industriales y energéticas. Los supercapacitores HS de Eaton comprenden nuevos materiales exclusivos. Cada supercapacitor tiene dos electrodos, uno similar al de una batería y otro al de un supercapacitor estándar. Como consecuencia, sus densidades de energía son más similares a las de las baterías convencionales y hasta 10 veces más altas que las de los supercapacitores estándar. 

Cada celda cilíndrica híbrida ofrece una capacitancia de entre 30 F y 220 F, con un voltaje de servicio máximo de 3,8 V, un rango de temperatura de operación de -25 °C a +70 °C y ESR ultrabaja. Los supercapacitores HS pueden utilizarse como almacenamiento de energía único o junto con baterías para optimizar el costo, la vida útil y el tiempo de funcionamiento del sistema. Mientras que los supercapacitores HSL están optimizados para temperaturas más bajas, de hasta -25 °C, el rango de temperatura de los supercapacitores HS se extiende hasta los +85 °C, es decir que están optimizados para temperaturas más altas.

Ayuda para el producto Supercapacitor híbrido HS/HSL

Guía de referencia rápida de características, beneficios, especificaciones y dimensiones de los supercapacitores híbridos HS/HSL.

Los supercapacitores híbridos HS de Eaton combinan materiales exclusivos para lograr una mayor densidad de energía y vida útil del ciclo

Con la creciente necesidad de energía confiable en aplicaciones industriales, energéticas e informáticas, el uso del almacenamiento de energía portátil se ha vuelto más común que nunca. Las baterías de litio, una solución de almacenamiento de energía que predominó en su momento, están dando paso rápidamente a los supercapacitores más confiables, eficientes y duraderos (también conocidos como “ultracapacitores”).
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close