Los fusibles de virola MDA de retardo de tubo de cerámica, de 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in) de Eaton están diseñados conforme a UL 248-14 para la protección de sobrecorriente de circuitos electrónicos donde puede haber corrientes de irrupción. Encárguelos en formato de fusible de cartucho e instálelos en un portafusibles, bloque o clips para fusible de la serie Bussmann, o cómprelos con cables axiales disponibles para instalación con orificio pasante.
HFA In-line fuse holder
HFB In-line fuse holder
HKP Panel mount fuse holder
S-8000 Panel mount fuse block