Descargar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HKP Panel mount fuse holder

Eaton’s HKP fuse holders are panel mount fuse holder for 1/4" x 1-1/4" cartridge or ferrule fuses. They are made for panels up to 5/16” (7.9 mm) thick. A military version of this fuse holder is offered. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del portafusibles HKP

Portafusibles con montaje en el panel
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 3,17 cm (1-1/4 in)
Capacidad nominal de hasta 30 A
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Producto
Código
multifase Voltaje
Calificación
Corriente
Calificación
HKP Estándar 250 V 30 A
HKP-BBHH Conectores rápidos de 0,63 cm (1/4 in), armados con tuerca y arandela 250 V 15 A
HKP-HH Conexiones rápidas de 0,63 cm (1/4 in) 250 V 15 A
HKP-L Barrera de separación de 2250 V 250 V 30 A
HKP-LW-HH Perilla antigoteo, barrera de separación de 2250 V y conexiones rápidas de 0,63 cm (1/4 in)1 250 V 15 A
HKP-OO Cierre a presión 250 V 30 A
HKP-W Perilla antigoteo1 250 V 30 A
Descargar enlaces
X
Download Close