Descargar documento () de 20
Overvoltage protection

PolySurg | Protección contra ESD

Los supresores de ESD PolySurg de Eaton son supresores de ESD exclusivos de polímero de voltaje variable con capacitancia ultrabaja. Paquetes de montaje en superficie de línea individual de 0402 (1005 métrico), 0603 (1608 métrico) y conjunta de 1004 (2510 métrico), 1206 (3216 métrico) disponibles. 

Supresor de ESD de polímero y voltaje variable
Protección contra ESD de capacitancia ultrabaja
Montaje en superficie

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Los supresores de ESD de Eaton protegen los componentes electrónicos sensibles para comunicaciones en automóviles

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza Tamaño Tensión de servicio (Vrms) Voltaje de disparo Tensión de sujeción Estilo
0402ESDA-MLP1 0402 30 300 35 Individual, comercial
0402ESDA-AEC 0402 30 300 35 Individual, para automóviles
0603ESDA-MLP 0603 30 300 35 Individual, para automóviles
0603ESDA2-TR2 0603 30 350 35 Individual, comercial
41206ESDA-TR1 1206 12 300 35 Conjunto, comercial
42510ESDA-TR1 2510 12 300 30 Conjunto, comercial
PS04LTVA1 0402 12 150 25 Individual, para automóviles
Descargar enlaces
X
Download Close