Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sistema de iluminación de emergencia de LED a prueba de explosiones Light-Pak ELPSM2

Los sistemas de iluminación de emergencia de LED a prueba de explosiones ELPSM2 de la serie Crouse-Hinds se utilizan en áreas peligrosas para proporcionar iluminación segura y confiable en interiores o exteriores a áreas designadas durante la falla o interrupción de la energía al sistema de iluminación normal.

Los sistemas de iluminación de emergencia de LED ELPSM2 funcionan de manera segura y confiable en áreas de clase I y clase II con corrosión, vibración, humedad, suciedad y uso intensivo.  Las instalaciones comunes incluyen refinerías, instalaciones químicas y petroquímicas, procesamiento de granos, instalaciones de manipulación o almacenamiento, plantas de fabricación, instalaciones de tratamiento de aguas residuales y otras áreas donde se necesita iluminación de emergencia segura, confiable y para áreas peligrosas.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC:

  • Clase I, división 1, grupos B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • NEMA 3R

Estándares UL:

  • UL50E; UL844; UL924; UL1203; UL1598; UL8750

Estándares CSA:

  • CSA C22.2 n.° 141-10
  • CSA C22.2 n.° 137

NFPA:

  • Life Safety Code NFPA101® - Sección 5 a 9 (Iluminación de emergencia) 

Características de diseño

  • Cubierta de aluminio sin cobre con gabinete y junta: proporciona protección contra la corrosión en los entornos más extremos 
  • Conjuntos de cabezales de lámparas LED resistentes: brindan protección contra el ingreso de agua, la corrosión y los impactos 
  • Batería de níquel-cadmio de alta temperatura para un funcionamiento confiable hasta una temperatura ambiente de +40 °C 
  • Costos de mantenimiento reducidos: la autocomprobación, el monitoreo y el diagnóstico reducen las costosas verificaciones de mantenimiento 
  • Cabezales de lámpara de montaje remoto: los cabezales de lámpara se pueden montar independientemente del gabinete, lo que le permite enfocar la luz donde la necesite 
  • Cargador de batería de estado sólido: garantiza una larga vida útil y un funcionamiento confiable de la batería; evita la descarga profunda al desconectar automáticamente la batería de la luminaria

Materiales estándar

  • Gabinete para fuente de alimentación y luminaria remota: aluminio con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico 
  • Conjunto de cabezal de lámpara LED: aluminio con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico 
  • Herrajes exteriores: acero inoxidable
  • Junta de la cubierta: neopreno

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close