Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Sellos de conducto

Concentrador de sellado de conductos a prueba de explosiones ES y compuesto de sellado de epoxi TSC

Los concentradores de sellado a prueba de explosiones ES de la División Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para sellar tubos verticales en la subestación de control de motores y equipos de conmutación, estructuras de láminas metálicas o cajas y gabinetes de fundición.  Cuando se utilizan con el compuesto de sellado TSC, los concentradores ES pueden sellar tramos de conductos horizontales en gabinetes.

El compuesto de sellado epóxico TSC es un compuesto de sellado epóxico de dos partes que puede utilizarse para sellar concentradores de sellado ES.  Es rápido y fácil de medir, mezclar e instalar.  El compuesto se amasa hasta obtener un color uniforme.  Luego se empaqueta alrededor de los conductores para sellar el cable de manera efectiva.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos C, D
  • Estándar UL: 1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30

Materiales estándar

  • Aleación de hierro de Feraloy con acabado electrogalvanizado
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close