Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Colgadores y postes para accesorios

Ganchos flexibles para accesorios en áreas peligrosas, acolchados o esféricos

Diseñados para usar con luminaria industrial de montaje colgante o clase I, división 2, los ganchos para accesorios flexibles AHG, ARB, UNJ y UNJC de la división Crouse-Hinds de Eaton se conectan al concentrador de un conducto o a la cubierta del concentrador de un accesorio de conducto de soporte.  El soporte tipo esférico o acolchado permite que la luminaria gire en cualquier dirección.  

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, división 2
  • Clase II, división 2 (solo AHG)
  • Clase III (solo AHG)
  • Ubicaciones húmedas (solo AHG)
  • NEMA 3, 3R (solo AHG)

Características de diseño

AHG:

  • El soporte acolchado para el vástago del conducto es una unión universal que permite que el accesorio gire en un ángulo de 8° en cualquier dirección desde la perpendicular
  • La junta con diafragma de neopreno excluye la humedad y la suciedad del sistema de conductos y luminarias
  • Peso máximo de luminaria: 1,8 kg a 13,6 kg (4 lb a 30 lb)
     

UNJ/UNJC:

  • La boquilla de soporte, tipo acolchada o esférica es una unión universal que permite que las luminarias giren en un ángulo de 20° en cualquier dirección desde la perpendicular
  • Pesos máximos de la luminaria: tipo acolchada: 2,72 kg a 21,77 kg (6 lb a 48 lb); tipo esférica: 56,7 kg (125 lb)


ARB:

  • Disponible en dos estilos: uno para fijación directa a cajas de interruptores fundidas GRF mediante cuatro tornillos, el otro para fijación directa a cajas de interruptores de acero estampado octogonales de 10,16 cm (4”) mediante dos tornillos
  • Ambos estilos disponibles con soporte esférico o acolchado para el vástago de conducto, para permitir el giro del accesorio en cualquier dirección; el tipo esférico proporciona una oscilación de 11°; el acolchado, una oscilación de 8° desde la perpendicular
  • Pesos máximos de la luminaria: tipo acolchada: 1,8 kg a 13,6 kg (4 lb a 30 lb); tipo esférica: 56,7 kg (125 lb)

Materiales estándar

Carcasa y boquilla:

  • AHG: aluminio sin cobre; aleación de hierro Feraloy disponible a pedido
  • UNJ/UNJC: hierro maleable con pintura acrílica de aluminio y electrogalvanizado
  • ARB: aleación de hierro Feraloy con pintura acrílica de aluminio y electrogalvanizado

Abrazadera:

  • UNJ/UNJC: aluminio sin cobre

Placa de montaje:

  • ARB: aleación de hierro Feraloy para cajas GRF; lámina de acero para cajas de interruptores de 4"
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close