Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles CUBEFuse Clase CF serie Bussmann

El innovador fusible Low-PeakTM CUBEFuseTM serie BussmannTM ofrece el tamaño más pequeño en comparación con cualquier solución de fusibles Clase CC, J o RK, y requiere hasta 70% menos de espacio cuando se combina con su exclusivo portafusible o con el interruptor desconectador Protector Compacto de Circuito CCP2, Listado UL® 98. Liberar espacio es importante. Y el fusible CUBEFuse hace exactamente eso, con una clasificación de interrupción de hasta 300 kA, que permite una SCCR  más alta del tablero. Disponibles de 1 a 400 amperios.

Características principales

  • Fusibles y portafusibles con sistema de protección para dedos, libre de contacto accidental, requiere menos espacio que cualquier solución con fusibles, para proporcionar un ahorro sustancial de espacio y flexibilidad de instalación
  • La clasificación IEC 60529 y libre de contacto accidental proporciona mayor seguridad en el lugar de trabajo
  • Elementos para sobrecarga y cortocircuito separados que proporcionan el retardo de tiempo para soportar las corrientes de arranque asociadas a la limitación de corriente
  • La coordinación selectiva con una relación mínima de 2:1 (dentro de la familia Low-Peak) previene que la falla se extienda más allá del circuito con falla y evita perdidas innecesarias de energía

Beneficios de los fusibles de clase CF

Protección libre de contacto accidental, el rendimiento eléctrico de clase J requiere hasta un 70 % menos de espacio

Programa de actualización de pico bajo

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close