Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias EV LED a prueba de explosión

The EV LED from Eaton's Crouse-Hinds Division is a Class I, Division 1 factory sealed LED light fixture for general illumination. The EV LED is built to perform effectively and economically in areas that may be difficult to service, expensive to shut down or any location requiring an increased degree of safety. Compared with conventional lighting, the EV LED consumes up to 85% less energy and typically lasts as long as 50,000 hours or more. The EV LED is available in two lumen output models, offering a replacement option for existing 100W-200W incandescent and 70W-100W HID fixtures.

Confiabilidad
Vida útil nominal de 50 000 horas
Seguridad
Clasificación de temperatura T6
Confiabilidad
Resistente a impactos y vibraciones

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, División 1, Grupos C, D
  • Clase I, Zonas 1 y 2, Grupo IIB
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Ubicaciones marítimas y húmedas, Tipo 4X, IP66
  • Listado UL
  • Listado en cUL (certificado por los estándares UL y CSA)
  • Clasificación de temperatura T6 a 55 °C

NEC 

  • Clase III, presencia simultánea

Estándares UL

  • UL844: accesorios eléctricos para ubicaciones peligrosas
  • UL1598: luminaria
  • UL1598A: luminaria para instalación en embarcaciones marinas

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 137

 

Características de diseño

  • Iluminación instantánea e inmediata
  • Mejor visibilidad con luz blanca nítida
  • Clasificación de temperatura T6: opere de manera segura en los ambientes más peligrosos
  • Operación a temperatura fría/no requiere calentamiento
  • Instalación sencilla: accesorio modular compacto que se conecta al módulo de montaje de Champ existente
  • Eficiencia energética: hasta un 85 % de reducción en la energía utilizada
  • Proporciona una vida útil nominal de hasta 50 000 horas; elimina la necesidad de reemplazar las lámparas con frecuencia
  • No contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas
  • Las luminarias de estado sólido resistentes a impactos y vibraciones no tienen filamentos ni componentes de vidrio que puedan romperse, lo que reduce en gran medida el riesgo de fallas prematuras
  • Temperatura ambiente de funcionamiento -30 °C a 55 °C (CA), -30 °C a 40 °C (CD)

Materiales estándar

  • Cuerpo, módulos de montaje y guarda: aluminio sin cobre con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico Corro-free
  • Globo: vidrio resistente al calor y al impacto
  • Empaques: silicona
  • Tornillería externa: acero inoxidable

diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close