Descargar documento () de 20
Contactores y arrancadores

Arrancador de motor electrónico EMS2

El arrancador de motor electrónico EMS2 de la serie Moeller de Eaton combina todas las funciones de un arrancador de motor convencional en un solo dispositivo altamente compacto. Con un ancho de solo 22,5 mm, se puede utilizar en cualquier aplicación en la que se necesiten accionar motores de hasta 3 kW. El arrancador de motor electrónico EMS2 puede manejar arranques DOL y marcha atrás, al tiempo que ofrece una amplia protección contra sobrecarga y una función de parada de emergencia (SIL3). La interfaz SmartWire-DT reemplaza el cableado de control convencional y también proporciona información adicional.

Vida de servicio:
30 millones de operaciones
Tecnología de conmutación:
tecnología híbrida
Multifuncional:
5 funciones en 1 dispositivo

Características principales

  • Arranques de DOL y marcha atrás
  • Salida del motor (AC-3/400 V) 0,06...3 kW
  • Protección contra sobrecarga de amplio rango
  • Contactor de parada de emergencia (SIL3)
  • 22,5 mm de ancho
  • Funciones de monitoreo adicionales a través de SmartWire-DT
  • Tecnología híbrida de conmutación
  • Aprobación de ATEX
  • Protección contra corto circuitos

Multifuncional – 5 en 1

Protección electrónica del motor, arrancador de inversión integrado, parada segura, red inteligente, arrancador de motor con larga vida de servicio (tecnología híbrida de conmutación)

Fácil. Multifuncional. Seguro.

En comparación con los arrancadores de motor convencionales, el EMS2 facilita y agiliza mucho la implementación de aplicaciones con parada segura de acuerdo con SIL 3 y PLe. El diseño multifuncional facilita la configuración de los circuitos principales/de control, lo que reduce así el número de componentes de hardware en un 70 %.

SmartWire-DT: valor agregado para toda su máquina

El sistema SmartWire-DT reemplaza el cableado de control convencional de la subestación de control por una conexión enchufable habilitada para comunicaciones. Esto, a su vez, reduce al mínimo el tiempo necesario para el cableado, las pruebas y la puesta en marcha.

El sistema de alimentación del arrancador de motor: simple, flexible y seguro

Con el accesorio EMS-X opcional, el arrancador de motor electrónico EMS2 se puede integrar fácilmente en el sistema de alimentación sin usar ninguna herramienta. Dado que la tecnología enchufable establece automáticamente una conexión eléctrica y mecánica al módulo alimentador, el arrancador de motor está listo para su uso inmediatamente.

Arrancador de motor electrónico EMS2 de Eaton

EMS2 combina un diseño extremadamente compacto con las funciones tradicionales de los arrancadores de motor convencionales. Su ancho general estrecho de 22,5 mm significa que estas unidades se pueden utilizar donde sea que los motores, con una potencia nominal de hasta 3 kW, deban accionarse.

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close